(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,460円
税込単価
19,206円

【商品仕様】・スライドレール付・仕様:20×37mm/130マス・ケニス.DG...

詳細情報を確認する

型番

3-339-0264 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0264

1個

17,460( 19,206円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スライドレール付
・仕様:20×37mm/130マス
・ケニス.DGK-220/500C用/網棚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20の型番3-339-0264のページです。
型番3-339-0264に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

    DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77

      DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

      DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ

        DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

        DGK-220/500C用 バスケット(レール付) P-165

          ニューダストアウト用アクセサリー

          ニューダストアウト用アクセサリー

            乾燥ラック HS23243A

            乾燥ラック HS23243A

              ドライシェルフ DSSM-2254

              ドライシェルフ DSSM-2254

                ドライボード W(両面タイプ)

                ドライボード W(両面タイプ)

                  ドライシェルフ DSSB-2254

                  ドライシェルフ DSSB-2254

                    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

                    ドライシェルフCV(器具乾燥台) DCS-225

                      POSE Nポゼ フード付水切りセット大

                      POSE Nポゼ フード付水切りセット大

                        アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                        アズワン DTC-222KM カーテン付移動台

                          ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

                          ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス ケニス ケニス アスベル アズワン 三商
                            通常価格 17,460円 15,811円 16,296円 7,760円 2,161円 61,447円 216,795円 28,130円 236,389円 182,069円 2,450円 178,532円 95,000円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 19日目   24日目   24日目   24日目   8日目   1日目   15日目   2日目  

                            DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました