(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライングシェルフ DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-339-0255
ライングシェルフ DSシリーズ Superドライングシェルフ DS-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,700円
税込単価
122,870円

【特長】・ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PVC(天板・カーテン)/スチール(アクリル樹脂コーティング)(フレーム・棚枠)/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)(棚板)/ステンレスSUS304(水受)
  • 棚板:
    1(吊り下げ用メッシュ棚)/3(フラットメッシュ棚)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-339-0255 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-339-0255 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(cm)
乾燥機方式
乾燥機サイズ(mm)
乾燥機タイマー
乾燥機機能
乾燥機電源
仕様
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0255

器具保管庫
75.8×46.0×160.0
-
-
-
-
-
フラット
32.5

1個

111,700( 122,870円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具の乾燥・保管に便利なビニールカーテン付の乾燥棚で、棚板の位置は25㎜間隔で自由に設定できます
・ボルトやナットを使用せず、はめ込み式で簡単に組立てができます
・棚板はメスシリンダーの乾燥に便利な吊り下げ用メッシュ棚と、フラットメッシュ棚の2種類を組み合わせています
・水受けはスライド式で、溜まった水の拭き取りが簡単です
・ガラス器具の乾燥保管に

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライングシェルフ DSシリーズの型番3-339-0255のページです。
型番3-339-0255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライングシェルフ DSシリーズ

ライングシェルフ DSシリーズ

    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

    ドライングシェルフ用迅速乾燥装置 DS-QD

      スーパードライングシェルフ DS-S-IR

      スーパードライングシェルフ DS-S-IR

        スーパードライングシェルフ

        スーパードライングシェルフ

          ニューダストアウトドライ

          ニューダストアウトドライ

            折りたたみドライカート 580×440×950mm

            折りたたみドライカート 580×440×950mm

              ワイヤードライボード

              ワイヤードライボード

                ドライシェルフ DSSM-2254

                ドライシェルフ DSSM-2254

                  エコノミー器具乾燥器

                  エコノミー器具乾燥器

                    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                    アズワン DSSM-2254 ドライシェルフ

                      ドライシェルフ DSSB-2254

                      ドライシェルフ DSSB-2254

                        メーカー ケニス 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン ケニス
                        通常価格 111,700円 95,000円 98,000円 5,200円 127,886円 30,400円 12,540円 216,795円 109,329円 182,609円 236,389円
                        通常出荷日 9日目~   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   24日目   1日目   15日目   24日目  
                        材質 PVC(天板・カーテン)/スチール(アクリル樹脂コーティング)(フレーム・棚枠)/スチール(ポリエチレン樹脂コーティング)(棚板)/ステンレスSUS304(水受) - - - - - - - - - -
                        棚板 1(吊り下げ用メッシュ棚)/3(フラットメッシュ棚) - - - - - - - - - -

                        ライングシェルフ DSシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-339-0257
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ サイズ
                        (cm)
                        乾燥機方式 乾燥機サイズ
                        (mm)
                        乾燥機タイマー 乾燥機機能 乾燥機電源 仕様 重量
                        (kg)

                        195,000円

                        ( 214,500円 )
                        1個 -

                        11日目

                        器具乾燥器・保管庫75.8×46.0×160.0(乾燥機付) 温風循環 75×320×2903段階切替(30分/60分/90分)温度ヒューズ/電流ヒューズ/温度過昇防止センサ/漏電ブレーカー/ファン停止・本体転倒時通電停止機能AC100V(50/60Hz 590W)-35

                        乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました