(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-793-0003
シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶) シリカゲル アオ・チュウ 12.5kg(1トカン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,616円
税込単価
31,478円

【特長】・水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥剤
  • 色:
  • 容量詳細(kg):
    12.5(1斗缶)

型番

3-793-0003 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-793-0003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
大きさ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-793-0003

シリカゲル・中粒
5~10メッシュΦ

1個

28,616( 31,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)の型番3-793-0003のページです。
型番3-793-0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)

シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)

    ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)

    ドライ嫌気インジケーター 100枚(TGK)

      ドライ嫌気インジケーター 100枚

      ドライ嫌気インジケーター 100枚

        防塵型シリカゲル(乾燥剤)

        防塵型シリカゲル(乾燥剤)

          アクリルデシケーター

          アクリルデシケーター

            乾燥材 ディスポーザブル

            乾燥材 ディスポーザブル

              シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

              シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

                シリカゲル&乾燥器

                シリカゲル&乾燥器

                  UVオートドライデシケーター

                  UVオートドライデシケーター

                    メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 新光化成 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 28,616円 11,772円 11,772円 14,700円 19,000円 13,600円 22,325円 6,824円 61,391円
                    通常出荷日 4日目   11日目   8日目   1日目   4日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 乾燥剤 - - - デシケーター 乾燥剤 乾燥剤 その他関連品 デシケーター
                    - - - - - - - -
                    容量詳細(kg) 12.5(1斗缶) - - - - - - - -

                    シリカゲル 青 容量 12.5㎏(1斗缶)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-793-0002
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 大きさ

                    28,713円

                    ( 31,584円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    シリカゲル・大粒6メッシュΦ以上

                    デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました