(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型デシケーター MVP-100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型デシケーター MVP-100シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,564円 ~ 21,534円  特別価格 
税込価格
22,620円 ~ 23,687円  特別価格 

【特長】・小型でスリムなポリカーボネート製のデシケーターです・気密性も抜群で留...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空引きは1Torrまで可能です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
186Φ×304
標準

1個

20,564円

19,875

( 21,863円 )

14日目

186Φ×400
ロング

1個

21,534円

20,812

( 22,893円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でスリムなポリカーボネート製のデシケーターです
・気密性も抜群で留金により確実にロックできます
・真空デシケーターとして活用できます
・接合部はOリング式を採用!留金式でしっかり密閉します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 真空引きは1Torrまで可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型デシケーター MVP-100シリーズ

小型デシケーター MVP-100シリーズ

    小型真空ポット

    小型真空ポット

      サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

      サンプラ 真空デシケーターパイプ型 PS型

        真空容器 S-3

        真空容器 S-3

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

            SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

              ヘビーデシケーター(耐荷重型)

              ヘビーデシケーター(耐荷重型)

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                  SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                    真空デシケーター VDR

                    真空デシケーター VDR

                      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                      ガス置換デシケーター 棚板耐荷重(kg) 約20/枚

                        丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

                        丸型デシケーター(硼珪酸ガラス) 280Kシリーズ

                          小型真空容器 丸型300mL

                          小型真空容器 丸型300mL

                            メーカー ケニス アズワン サンプラテック ケニス 三商 三商 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン ケニス
                            通常価格 20,564円 7,546円 50,300円 84,390円 26,100円 33,000円 16,660円 41,200円 35,000円 16,171円 158,041円 16,563円 27,160円
                            通常出荷日 14日目   1日目   7日目   6日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   6日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター - - - - - - - - デシケーター デシケーター -
                            内寸法(mm) 110Φ×225 - - - - - - - - - - - -
                            活栓バルブ あり - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~55 - - - - - - - - - - - -

                            小型デシケーター MVP-100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました