(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0935
真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG シンクウゲージツキポリカデシケーター PC-210

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,306円
税込単価
20,137円

【特長】・真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです ・ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 材質:
    PC/真鍮製(活栓)
  • 付属品:
    PP製プレート
  • 活栓バルブ外径(Φ):
    9mm
  • 備考:
    真空ゲージ 0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)

型番

3-335-0935 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-335-0935 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全高(mm)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0935

スタンダード
337
Φ200

1個

18,306( 20,137円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです
・ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です
・真空状況を一見で確認丈夫なポリカーボネート製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KGの型番3-335-0935のページです。
型番3-335-0935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

    真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

      ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

      ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

        ねじ口デシケーター 上口/横口

        ねじ口デシケーター 上口/横口

          デシケーター(並型)

          デシケーター(並型)

            真空デシケーター VDR

            真空デシケーター VDR

              ポリカデシケーター RD-240シリーズ

              ポリカデシケーター RD-240シリーズ

                NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                  NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                  NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                    デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

                    デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

                      NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

                      NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

                        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                        NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                          メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス 日幸電子工業 日幸電子工業 ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン
                          通常価格 18,306円 19,400円 13,658円 40,927円 11,956円 16,171円 11,952円 28,556円 24,200円 23,267円 18,800円 26,600円
                          通常出荷日 6日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター - - デシケーター - -
                          デシケータタイプ 真空タイプ - - 乾燥剤・除湿剤タイプ - - - - - 真空タイプ - -
                          材質 PC/真鍮製(活栓) - PC - - - PC - - - - -
                          付属品 PP製プレート - 磁製プレート - - - - - - - - -
                          活栓バルブ外径(Φ) 9mm - 9mm - - - - - - - - -

                          真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KGのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-335-0937
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 全高
                          (mm)
                          内径

                          23,373円

                          ( 25,710円 )
                          1個 -

                          6日目

                          ミニ281Φ140

                          減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました