(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0972
ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K ポリカデシケーター PC-210K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,658円
税込単価
15,024円

【特長】・ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 材質:
    PC
  • 付属品:
    磁製プレート
  • 活栓バルブ外径(Φ):
    9mm
  • 耐減圧:
    1torr

型番

3-335-0972 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-335-0972 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全高(mm)
内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0972

スタンダード
262
Φ200

1個

13,658( 15,024円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています
・真空活栓はプラグ付で空気の流入を調節できます
・Oリングによるドライシール方式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカデシケーター PC-250K/PC-210Kの型番3-335-0972のページです。
型番3-335-0972に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

    ポリカデシケーター PC-150K

    ポリカデシケーター PC-150K

      真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

      真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-250KG

        真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

        真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

          真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

          真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

            ポリカデシケーター RD-240シリーズ

            ポリカデシケーター RD-240シリーズ

              ポリカデシケーター RD-300シリーズ

              ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                NIKKO RD-240V真空計付(側面)

                  小型デシケーター MVP-100シリーズ

                  小型デシケーター MVP-100シリーズ

                    ステンレス真空デシケーター

                    ステンレス真空デシケーター

                      真空デシケーター V-5シリーズ

                      真空デシケーター V-5シリーズ

                        真空容器 S-3

                        真空容器 S-3

                          NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                          NIKKO RD-300V真空計付(側面)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 日幸電子工業 ケニス アズワン ケニス ケニス 日幸電子工業
                            通常価格 13,658円 17,900円 19,400円 18,306円 15,082円 11,952円 18,188円 24,200円 20,564円 239,400円 157,315円 84,390円 28,556円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目~   2日目~   4日目~   4日目~   1日目   14日目   1日目   34日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター - -
                            材質 PC - - PC/真鍮製(活栓) - PC PC - - - - - -
                            付属品 磁製プレート - - PP製プレート - - - - - - 真空計(真空度-0.1MPa)/真空バルブ(外径8mmφ)×2/棚板 - -
                            活栓バルブ外径(Φ) 9mm - - 9mm - - - - - - - - -
                            耐減圧 1torr - - - - - - - - - - - -

                            ポリカデシケーター PC-250K/PC-210Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-335-0970
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 全高
                            (mm)
                            内径

                            15,003円

                            ( 16,503円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            大型298Φ230

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました