(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカデシケーター RD-300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-138-0898
ポリカデシケーター RD-300シリーズ ポリカデシケーター RD-300V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,539円
税込単価
21,493円

【特長】・落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 材質:
    PC
  • 全高(mm):
    371
  • 使用温度範囲(℃):
    0~55
  • 内径:
    300mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-138-0898 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-138-0898 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
活栓バルブ
活栓バルブ外径(Φ)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0898

なし
6~8mm
活栓バルブ内径4.8mmΦのチューブ接続可

1個

19,539( 21,493円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリカーボネート製プレート付です
・蓋は開閉しやすいOリング式で気密性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカデシケーター RD-300シリーズの型番3-138-0898のページです。
型番3-138-0898に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカデシケーター RD-300シリーズ

ポリカデシケーター RD-300シリーズ

    ポリカデシケーター RD-240シリーズ

    ポリカデシケーター RD-240シリーズ

      ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

      ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

        ガラスデシケーター EU-25

        ガラスデシケーター EU-25

          デシケーター(並型)

          デシケーター(並型)

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                    ポリカデシケーター PC-150K

                    ポリカデシケーター PC-150K

                      ねじ口デシケーター 上口/横口

                      ねじ口デシケーター 上口/横口

                        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS ケニス アズワン TARSONS TARSONS
                            通常価格 18,188円 11,952円 13,658円 43,650円 11,956円 11,107円 27,093円 19,362円 14,097円 17,900円 40,927円 17,523円 23,781円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター
                            材質 PC PC PC - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 371 298 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~55 0~55 - - - - - - - - - - -
                            内径 300mm 239mm - - - - - - - - - - -

                            ポリカデシケーター RD-300シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-138-0897
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            活栓バルブ 活栓バルブ外径
                            (Φ)
                            備考

                            18,188円

                            ( 20,007円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            あり--

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました