(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカデシケーター RD-240シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-138-0895
ポリカデシケーター RD-240シリーズ ポリカデシケーター RD-240

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,952円
税込単価
13,147円

【特長】・落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 材質:
    PC
  • 全高(mm):
    298
  • 使用温度範囲(℃):
    0~55
  • 内径:
    239mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-138-0895 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-138-0895 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
活栓バルブ
活栓バルブ外径(Φ)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0895

なし
-
-

1個

11,952( 13,147円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落としても割れにくいポリカーボネート製の活栓付デシケーターです。ポリカーボネート製プレート付です
・蓋は開閉しやすいOリング式で気密性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカデシケーター RD-240シリーズの型番3-138-0895のページです。
型番3-138-0895に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカデシケーター RD-240シリーズ

ポリカデシケーター RD-240シリーズ

    ポリカデシケーター RD-300シリーズ

    ポリカデシケーター RD-300シリーズ

      小型デシケーター MVP-100シリーズ

      小型デシケーター MVP-100シリーズ

        ポリカデシケーター PC-150K

        ポリカデシケーター PC-150K

          NIKKO RD-240V真空計付(側面)

          NIKKO RD-240V真空計付(側面)

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

            小型真空ポット MVPシリーズ 真空取付品

              デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

              デシケーター RDシリーズ ニードルバルブ、真空計付

                NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                NIKKO RD-300V真空計付(天面)

                  ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

                  ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K

                    NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

                    NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)

                      真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                      真空ゲージ付ポリカデシケーター PC-150KG/PC-210KG

                        真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                        真空デシケーター 150Φ~250Φ キャスターなし

                          小型真空ポット MVP-100MV

                          小型真空ポット MVP-100MV

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 日幸電子工業 東京硝子器械 ニッコー・ハンセン ニッコー・ハンセン ケニス ニッコー・ハンセン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 11,952円 18,188円 20,564円 17,900円 24,200円 16,061円 23,267円 26,600円 13,658円 18,800円 18,306円 15,082円 10,313円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   14日目   4日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目~   2日目~   6日目  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター - デシケーター - デシケーター デシケーター -
                            材質 PC PC - - - - - - PC - PC/真鍮製(活栓) - -
                            全高(mm) 298 371 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~55 0~55 0~55 - - - - - - - - - -
                            内径 239mm 300mm - - - - - - - - - - -

                            ポリカデシケーター RD-240シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-138-0896
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            活栓バルブ 活栓バルブ外径
                            (Φ)
                            備考

                            13,822円

                            ( 15,204円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            あり6~8mm活栓バルブ内径4.8mmΦのチューブ接続可

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました