(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスデシケーター EU-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラスデシケーター EU-25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,650円
税込単価
48,015円

【特長】・スタンダードなガラス製デシケーターです。・スタンダードなデシケーター...

詳細情報を確認する

型番

3-131-0701 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0701

1個

43,650( 48,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなガラス製デシケーターです。
・スタンダードなデシケーター
【商品仕様】
・棚板径 約24㎝
・フタ径 約30㎝
・深さ 約18㎝
・内径 約25㎝
・底径 約21㎝
・材質 本体/ガラス プレート/磁製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスデシケーター EU-25の型番3-131-0701のページです。
型番3-131-0701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスデシケーター EU-25

ガラスデシケーター EU-25

    デシケーター(並型)

    デシケーター(並型)

      ねじ口デシケーター 上口/横口

      ねじ口デシケーター 上口/横口

        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

        TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

          TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

          TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

              ポリカデシケーター RD-300シリーズ

              ポリカデシケーター RD-300シリーズ

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                  TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                  TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                    TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                    TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

                      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                        ポリカデシケーター PC-150K

                        ポリカデシケーター PC-150K

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

                          TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

                            メーカー ケニス アズワン アズワン TARSONS TARSONS TARSONS ケニス TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS ケニス TARSONS
                            通常価格 43,650円 11,956円 40,927円 14,097円 27,093円 19,362円 18,188円 11,107円 12,773円 17,523円 23,781円 17,900円 13,226円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ガラスデシケーター EU-25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました