(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,654円 ~ 15,693円
税込価格
16,119円 ~ 17,262円

【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カギ付

1個

15,693( 17,262円 )

10日目

カギなし

1個

14,654( 16,119円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです
・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます
・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります
・連結して思い通りにレイアウト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

        パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

        パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約1.5/枚

          器具乾燥器(強制対流式)

          器具乾燥器(強制対流式)

            卓上型デシケーター E-BOX

            卓上型デシケーター E-BOX

              オートドライデシケーター(クアリム)

              オートドライデシケーター(クアリム)

                ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                ユニットデシケーター 棚板耐荷重(kg) 約5/段

                  メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 14,654円 8,574円 14,654円 1,400円 172,437円 14,400円 36,649円 930円
                  通常出荷日 10日目~   9日目   9日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター -
                  外寸法(mm) 247×360×247 247×193×247 247×360×247 - - - 347×349×420 -
                  内寸法(mm) 201×330×212 201×158×212 201×330×212 - - - 280×275×350 -
                  詳細タイプ 奥深 標準 奥深 - - - - -
                  透明(扉)/白(本体 ) - - - - -

                  シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました