(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,574円
税込単価
9,431円

【特長】・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-138-0989 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0989

カギなし

1個

8,574( 9,431円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンパッキンを使用した独自のシール機構により、完全に密閉される小型の連結式デシケーターです
・棚板2枚と乾燥剤が付属。棚位置は自在に変えられます
・重要物や危険物の保管用にカギ付タイプがあります
・連結して思い通りにレイアウト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプの型番3-138-0989のページです。
型番3-138-0989に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプ

    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

        シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ

          連結デシケーター R-2K

          連結デシケーター R-2K

            連結デシケーター RD-415

            連結デシケーター RD-415

              シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

              シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

                スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

                スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

                  シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

                  シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

                    メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス
                    通常価格 8,574円 14,654円 14,654円 11,640円 20,682円 11,550円 20,370円 80,294円 25,220円
                    通常出荷日 9日目   10日目~   9日目~   12日目~   8日目   9日目   6日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター
                    外寸法(mm) 247×193×247 247×360×247 247×360×247 247×193×247 - - 300×345×540 574×517×1150(1095) 500×320×340
                    内寸法(mm) 201×158×212 201×330×212 201×330×212 201×158×212 - - 265×320×465 - 465×290×265
                    詳細タイプ 標準 奥深 奥深 標準 - - - - -
                    透明(扉)/白(本体 ) 透明 - - - - -

                    シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 標準タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました