(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,220円 ~ 33,950円
税込価格
27,742円 ~ 37,345円

【特長】・扉は留金タイプで確実にロックできます・スペースを有効活用できる横型・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    500×320×340
  • 内寸法(mm):
    465×290×265
  • 重量(kg):
    6
  • 材質:
    アクリル樹脂
  • 棚板仕様:
    3段固定式(90㎜ピッチ)
  • 付属品:
    棚板×2/シリカゲル皿×1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明

1個

25,220( 27,742円 )

6日目

茶褐色

1個

33,950( 37,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉は留金タイプで確実にロックできます
・スペースを有効活用できる横型
・棚板は3段固定式(90mmピッチ)です(付属棚板は2枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

    シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

    シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

      デシケーター L-1/LB

      デシケーター L-1/LB

        デシケーター H-1(透明アクリル)

        デシケーター H-1(透明アクリル)

          デシケーター H-2(透明アクリル)

          デシケーター H-2(透明アクリル)

            連結デシケーター RD-415

            連結デシケーター RD-415

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

              シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

                デシケーター H-2

                デシケーター H-2

                  連結デシケーター 0701-57-06-01

                  連結デシケーター 0701-57-06-01

                    メーカー ケニス ケニス コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械
                    通常価格 25,220円 20,370円 20,210円 16,920円 28,200円 11,550円 14,654円 31,040円 17,152円
                    通常出荷日 6日目   6日目   15日目~   15日目   15日目   9日目   9日目~   6日目   15日目  
                    商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - - - デシケーター - -
                    外寸法(mm) 500×320×340 300×345×540 500×320×340 - - - 247×360×247 - -
                    内寸法(mm) 465×290×265 265×320×465 - - - - 201×330×212 - -
                    重量(kg) 6 6 - - - - - - -
                    材質 アクリル樹脂 アクリル樹脂 - - - - AS樹脂(扉)/ABS樹脂(本体) - -

                    シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました