(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0840
シリカゲル デシケーター(棚板固定式) タテガタデシケーター H-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,370円
税込単価
22,407円

【特長】・扉は留金タイプで確実にロックできます・ガス置換用もラインナップ・棚板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • 外寸法(mm):
    300×345×540
  • 内寸法(mm):
    265×320×465
  • 重量(kg):
    6
  • 材質:
    アクリル樹脂
  • 棚板仕様:
    5段(90㎜ピッチ)固定式
  • 付属品:
    棚板×3/シリカゲル皿×1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-335-0840 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-335-0840 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0840

-
透明
-

1個

20,370( 22,407円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉は留金タイプで確実にロックできます
・ガス置換用もラインナップ
・棚板は5段(90mmピッチ)固定式です(付属棚板は3枚)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル デシケーター(棚板固定式)の型番3-335-0840のページです。
型番3-335-0840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

    デシケーター HK-1/HB

    デシケーター HK-1/HB

      シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

      シリカゲル 横型デシケーター(棚板固定式)

        デシケーター H-1(透明アクリル)

        デシケーター H-1(透明アクリル)

          シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

          シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白/透明 奥深タイプ

            連結デシケーター R-2K

            連結デシケーター R-2K

              デシケーター L-1/LB

              デシケーター L-1/LB

                真空デシケーター V-5シリーズ

                真空デシケーター V-5シリーズ

                  デシケーター H-2(透明アクリル)

                  デシケーター H-2(透明アクリル)

                    モバイルデシケーター

                    モバイルデシケーター

                      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                      シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:白 奥深タイプ

                        メーカー ケニス コクゴ ケニス コクゴ ケニス ケニス コクゴ ケニス コクゴ サンプラテック ケニス
                        通常価格 20,370円 22,560円 25,220円 16,920円 14,654円 20,682円 20,210円 157,315円 28,200円 35,263円 14,654円
                        通常出荷日 6日目   15日目   6日目   15日目   9日目~   8日目   15日目~   34日目   15日目   9日目   10日目~  
                        商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター - デシケーター デシケーター - デシケーター デシケーター
                        外寸法(mm) 300×345×540 300×345×540 500×320×340 - 247×360×247 - 500×320×340 475×395×240 - 250×230×289 247×360×247
                        内寸法(mm) 265×320×465 265×320×465 465×290×265 - 201×330×212 - - 295×295×120 - 210×190×230 201×330×212
                        重量(kg) 6 - 6 - - - - - - - -
                        材質 アクリル樹脂 - アクリル樹脂 - AS樹脂(扉)/ABS樹脂(本体) - - - - - ABS樹脂

                        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-335-0841
                        3-335-0842
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        詳細タイプ 備考

                        26,190円

                        ( 28,809円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        -茶褐色-

                        26,190円

                        ( 28,809円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        ガス置換用-ガスコック(8㎜Φ)が2個付いています。

                        除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました