(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-336-0200
ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS ドライキーパー(オート)C-3B

通常単価(税別)
59,814円
税込単価
65,795円

【特長】・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ高性能除湿ユニットを搭載・エ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 外寸法(mm):
    312×395×617
  • 内寸法(mm):
    255×332×428
  • 詳細タイプ:
    ドライキーパー(オート)
  • 重量(kg):
    約7(棚板含まず)
  • 材質:
    硬質PVC/ABS樹脂(枠ユニット部)/PS(棚)
  • 付属品:
    棚板×3(可変ピッチ28㎜)/湿度計(相対湿度、表示誤差7%:30~80%)
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 湿度設定:
    30~40%
  • 消費電力:
    約9W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-336-0200 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-336-0200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-336-0200

透明/黒色(枠)

1個

59,814( 65,795円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ高性能除湿ユニットを搭載
・エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました
・棚板は28mm間隔で15段に調節できます
・全自動!長時間の保管に最適
・本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BSの型番3-336-0200のページです。
型番3-336-0200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BS

    ドライキーパー オートC型

    ドライキーパー オートC型

      デシゲーター

      デシゲーター

        サンプラ(R)ドライキーパー C型

        サンプラ(R)ドライキーパー C型

          デシケーター FH-2 留金タイプ

          デシケーター FH-2 留金タイプ

            メーカー ケニス サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック 東京硝子器械
            通常価格 59,814円 60,800円 38,549円 28,102円 25,154円
            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   19日目   3日目  
            商品タイプ その他関連品 デシケーター - デシケーター デシケーター
            外寸法(mm) 312×395×617 - - 317×392×617 300X345X540H(ゴム足を含む)
            内寸法(mm) 255×332×428 - - 255×338×452 265X320X465H
            詳細タイプ ドライキーパー(オート) - - - -
            重量(kg) 約7(棚板含まず) - - - -

            ドライキーパー(オート) C-3B/C-3BSのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 設置工事は必要ですか?
            A
            設置工事は必要ありません。開梱・設置後、コンセントに電源コードを接続していただければ使用できます。

            この商品のバリエーション

            型番
            3-336-0201
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            61,948円

            ( 68,143円 )
            1個 -

            19日目

            スモーク/黒色(枠)

            オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました