(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-335-0851
オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB オートドライデシケーター HOB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,470円 44,997円
税込単価
54,417円 49,497円

【特長】・オートドライユニット付のデシケーターです・庫内空気中の湿気は特殊乾燥...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-335-0851 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-335-0851 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(kg)
棚板仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0851

茶褐色
7
棚板固定式
棚板(固定)×3/シリカゲル皿×1 湿度計

1個

49,470円

44,997

( 49,497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートドライユニット付のデシケーターです
・庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です
・庫内湿度を20~50%に保ちます!

・棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)<3-335-0852除き>
・棚板は25mmピッチで18段まで変更できます<3-335-0852>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOBの型番3-335-0851のページです。
型番3-335-0851に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOB

    オートドライ付デシケーター

    オートドライ付デシケーター

      デシケーター H-2

      デシケーター H-2

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

        シリカゲル デシケーター(棚板固定式)

          サンプラ ドライキーパー C-3BS

          サンプラ ドライキーパー C-3BS

            サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

            サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)

              アクリルデシケーター

              アクリルデシケーター

                卓上型デシケーター E-BOX

                卓上型デシケーター E-BOX

                  ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                  ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

                    デシゲーター

                    デシゲーター

                      メーカー ケニス 新光化成 ケニス ケニス サンプラテック サンプラテック 新光化成 ケニス サンプラテック 瑞穂化成工業
                      通常価格 42,680円 42,002円 31,040円 20,370円 30,221円 14,994円 19,000円 14,400円 207,775円 38,549円
                      通常出荷日 6日目~   4日目   6日目   6日目   9日目   9日目   4日目   6日目   8日目   9日目  
                      商品タイプ デシケーター - - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター -
                      デシケータタイプ オートドライタイプ - - - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 真空タイプ -
                      外寸法(mm) 300×345×540 - - 300×345×540 - - 345×300×540 - 335×320×435 -
                      内寸法(mm) 265×320×465 - - 265×320×465 - - - - 250×245×250 -
                      材質 アクリル樹脂 - - アクリル樹脂 - - - - - -

                      オートドライデシケーター HO-1/HO-2/HOBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-335-0850
                      3-335-0852
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      重量
                      (kg)
                      棚板仕様 付属品

                      42,680円

                      ( 46,948円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      透明7棚板固定式棚板(固定)×3/シリカゲル皿×1 湿度計

                      56,260円

                      ( 61,886円 )
                      1個 あり

                      19日目

                      透明8棚板可動式棚板(可動)×4/シリカゲル皿×1 湿度計

                      オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました