(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モバイルラボスペース MBLSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モバイルラボスペース MBLSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,595円 ~ 40,158円  特別価格 
税込価格
30,355円 ~ 44,174円  特別価格 

【特長】・ガス置換用の孔(Φ14mm)を左右2ヶ所に設けています ・グローブは...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    簡易型儀グローブボックス
  • 材質:
    本体シート:塩化ビニル/フレーム:ステンレス、PP
  • 備考:
    ガス置換用の孔(Φ14mm)を左右2ヶ所

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
品番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700×700×500
MBLS-1
1.6

1個

27,595円

26,775

( 29,453円 )

6日目

700×700×450
MBLS-2
1.7

1個

40,158( 44,174円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス置換用の孔(Φ14mm)を左右2ヶ所に設けています
・グローブはディスポタイプで交換が可能です
・排水ドレン付で、内部を水洗いすることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モバイルラボスペース MBLSシリーズ

モバイルラボスペース MBLSシリーズ

    グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

    グローブバッグ 690×690×380mm・940×940×640mm

      グローブレスポート

      グローブレスポート

        モバイルラボスペース

        モバイルラボスペース

          グローブボックス AS-600・AS-800

          グローブボックス AS-600・AS-800

            無菌ボックス 630×450×500mm

            無菌ボックス 630×450×500mm

              ワークボックス

              ワークボックス

                グローブボックス用棚

                グローブボックス用棚

                  ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

                  ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト

                    簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)

                    簡易クリーンスペース KM-S(グローブなし)

                      グローブボックス 630×450×500mm

                      グローブボックス 630×450×500mm

                        グローブボックス(無菌箱)

                        グローブボックス(無菌箱)

                          クリーングローブパック

                          クリーングローブパック

                            メーカー ケニス アズワン サンプラテック サンプラテック アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス ケニス
                            通常価格 27,595円 34,200円 17,746円 24,267円 108,556円 92,000円 54,563円 9,752円 485,450円 33,465円 84,678円 92,550円 8,740円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   5日目~   1日目   15日目   1日目   1日目   26日目   14日目   19日目~   7日目   4日目  
                            商品タイプ 簡易型儀グローブボックス グローブバッグ その他 簡易型儀グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス グローブボックス 簡易型儀グローブボックス グローブボックス - -
                            材質 本体シート:塩化ビニル/フレーム:ステンレス、PP - - - - - - - - 軟質PVC、アルミフレーム - - -
                            備考 ガス置換用の孔(Φ14mm)を左右2ヶ所 - - - - - - - - - - - -

                            モバイルラボスペース MBLSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました