(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

通常単価(税別)
408,865円
税込単価
449,752円

【特長】・ガス置換用グローブボックスG型・GS型は、本体・底部脱着方式により、...

詳細情報を確認する

型番

3-333-0576 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0576

1個

408,865( 449,752円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス置換用グローブボックスG型・GS型は、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
・G型・GS型は器械用として設計・製作されており、下部40㎜より上部完全脱着式です。
・GS型は底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。
・GS型はステンレス製ですので、万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
・本体・底部が取りはずせる
【商品仕様】
・底板材質 ステンレス
・外寸 1007×588×570㎜
・本体有効内寸 692×340(上辺)/470(下辺)×553㎜
・パスボックス内寸法 200×200×200㎜
・本体ガス置換用コック 2個(6φチューブワンタッチ式)
・パスボックス用バルブ 2個(ノズル径9㎜φ)
・パスボックス用真空ゲージ 1個(0~-0.1MPa用)
・グローブ・グローブ止めバンド 1式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)の型番3-333-0576のページです。
型番3-333-0576に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

    ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

    ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

      ガス置換用グローブボックス G型

      ガス置換用グローブボックス G型

        グローブボックス(殺菌灯)

        グローブボックス(殺菌灯)

          無菌ボックス 630×450×500mm

          無菌ボックス 630×450×500mm

            グローブボックス(アルミフレーム式) パスボックス付

            グローブボックス(アルミフレーム式) パスボックス付

              フロー型グローブボックス

              フロー型グローブボックス

                グローブボックス GBB-01

                グローブボックス GBB-01

                  グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

                  グローブボックス パスボックス付(殺菌灯付/殺菌灯無)

                    大型グローブボックス

                    大型グローブボックス

                      グローブボックス パスボックス付

                      グローブボックス パスボックス付

                        メーカー ケニス サンプラテック ケニス 新光化成 コクゴ サンプラテック アズワン アズワン 新光化成 アズワン 新光化成
                        通常価格 408,865円 442,827円 372,680円 87,782円 92,000円 374,303円 75,567円 50,257円 119,486円 163,843円 101,500円
                        通常出荷日 18日目   9日目   18日目   10日目~   15日目   9日目   10日目   1日目   5日目~   1日目   11日目  

                        ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました