(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス置換用グローブボックス G型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス置換用グローブボックス G型

通常単価(税別)
372,680円
税込単価
409,948円

【特長】・ガス置換用グローブボックスG型・GS型は、本体・底部脱着方式により、...

詳細情報を確認する

型番

3-333-0575 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0575

1個

372,680( 409,948円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス置換用グローブボックスG型・GS型は、本体・底部脱着方式により、重量物や容積限度一杯まで入れることができます。また、減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
・G型・GS型は器械用として設計・製作されており、下部40㎜より上部完全脱着式です。
・GS型は底板がステンレス製ですので、重量のある装置や機器等を入れる場合でも破損の心配なくご使用いただけます。
・GS型はステンレス製ですので、万が一庫内で薬品をこぼした際も、底板が薬品に侵されることがありません。
・本体・底部が取りはずせる
【商品仕様】
・底板材質 アクリル
・外寸 1007×588×570㎜
・本体有効内寸 692×340(上辺)/470(下辺)×553㎜
・パスボックス内寸法 200×200×200㎜
・本体ガス置換用コック 2個(6φチューブワンタッチ式)
・パスボックス用バルブ 2個(ノズル径9㎜φ)
・パスボックス用真空ゲージ 1個(0~-0.1MPa用)
・グローブ・グローブ止めバンド 1式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス置換用グローブボックス G型の型番3-333-0575のページです。
型番3-333-0575に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス置換用グローブボックス G型

ガス置換用グローブボックス G型

    ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

    ガス置換用グローブボックス GS型(ケニス)

      ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

      ガス置換用グローブボックス GS型(サンプラテック)

        グローブボックス(殺菌灯)

        グローブボックス(殺菌灯)

          グローブボックス GBB-01

          グローブボックス GBB-01

            グローブボックスコンパクト

            グローブボックスコンパクト

              グローブボックス AS-600・AS-800

              グローブボックス AS-600・AS-800

                簡易型グローブボックス

                簡易型グローブボックス

                  殺菌灯付グローブボックスコンパクト

                  殺菌灯付グローブボックスコンパクト

                    フロー型グローブボックス

                    フロー型グローブボックス

                      オートドライグローブボックス

                      オートドライグローブボックス

                        グローブボックス(アルミフレーム式) パスボックス付

                        グローブボックス(アルミフレーム式) パスボックス付

                          グローブボックス M-1

                          グローブボックス M-1

                            メーカー ケニス ケニス サンプラテック 新光化成 アズワン サンプラテック アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン サンプラテック ケニス
                            通常価格 372,680円 408,865円 442,827円 87,782円 50,257円 111,240円 108,556円 52,390円 3,182円 75,567円 376,082円 374,303円 95,060円
                            通常出荷日 18日目   18日目   9日目   10日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   8日目   10日目   35日目   9日目   6日目  

                            ガス置換用グローブボックス G型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました