(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンボックス SS-MACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-333-0831
クリーンボックス SS-MACシリーズ クリーンボックス SS-MAC-15

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,834円
税込単価
54,817円

【特長】・高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 電源:
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • フィルタ:
    メインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ/プレフィルタ:不織布(SS-MAC)・サランネット(MAC-ⅡA)
  • 電源詳細:
    AC100~200VまたはDC24V
  • 仕様:
    0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 原電ケーブル長(m):
    3
  • 付属品:
    機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4

型番

3-333-0831 解除

Loading...

外形図

 
商品情報を表示

3-333-0831 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
風量(m3/min)
風速(m/sec)
サイズ(mm)
メーカー型番
重量(kg)
消費電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0831

1.0/0.5
0.48/0.24
250×255.5×130
SS-MAC-15
2.5
2

1個

49,834( 54,817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。陰圧構造のためリークの心配がありません
・0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です
・吹出速度を5段階に切り替えられます
・手軽にクリーンな環境が作れます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンボックス SS-MACシリーズの型番3-333-0831のページです。
型番3-333-0831に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンボックス SS-MACシリーズ

クリーンボックス SS-MACシリーズ

    小型HEPAユニット

    小型HEPAユニット

      ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

      ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

        AS ピュアスペース01 PS01-AD

        AS ピュアスペース01 PS01-AD

          ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

          ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)/本体・交換フィルター

            ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

            ピュアスペース・01(イオナイザー付き)

              ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

              ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)

                クリーンフィルターユニット

                クリーンフィルターユニット

                  ファンフィルタユニット

                  ファンフィルタユニット

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                    毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

                      毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                      毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

                        ピュアスペースmini PSMシリーズ

                        ピュアスペースmini PSMシリーズ

                          クリーンファンユニット SFAシリーズ

                          クリーンファンユニット SFAシリーズ

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 日本エアーテック コトヒラ工業 三共空調 三共空調 アズワン SUS
                            通常価格 49,834円 52,886円 50,350円 35,410円 34,478円 99,960円 866円 140,870円 117,787円 2,485円 14,776円 600円 84,878円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ フィルターユニット 除塵装置 - フィルターユニット 除塵装置 除塵装置 除塵装置 クリーンブース クリーンブース 関連商品 関連商品 - 除塵装置
                            電源 単相100V 単相100V - 単相100V - 単相100V - - その他 - - - -
                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 100 - - - - - - 100 - - - - -
                            フィルタ メインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ/プレフィルタ:不織布(SS-MAC)・サランネット(MAC-ⅡA) - - - - - - - - - - - -
                            電源詳細 AC100~200VまたはDC24V - - - - - - - - - - - -

                            クリーンボックス SS-MACシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-333-0834
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            風量
                            (m3/min)
                            風速
                            (m/sec)
                            サイズ
                            (mm)
                            メーカー型番 重量
                            (kg)
                            消費電流
                            (A)

                            132,000円

                            ( 145,200円 )
                            1個 -

                            11日目

                            3.4/3.0/2.5/2.0/1.00.52/0.46/0.38/0.31/0.15410×415.5×150SS-MAC-356.5-

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました