(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンブース SS-CBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-333-0360
クリーンブース SS-CBシリーズ クリーンブース SS-CB-1200F

通常単価(税別)
284,845円
税込単価
313,330円

【特長】・組立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです・2名で作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンブース
  • 高さ(mm):
    2000
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 材質:
    31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装(フレーム)/帯電防止PVC(厚さ:0.2mm)(カーテン)
  • 電源詳細:
    AC100V(50/60Hz)
  • 仕様:
    集塵効率 0.3μm以上粒子にて99.99%

型番

3-333-0360 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-333-0360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
フィルタ
風量(m3/min)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0360

1200
900
MAC-ⅡA-30
3.0/3.5(50/60Hz)
41

1個

284,845( 313,330円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです
・2名で作業を行った場合30分以内での組立が可能です
・ワイドな清浄環境を簡単に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンブース SS-CBシリーズの型番3-333-0360のページです。
型番3-333-0360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンブース SS-CBシリーズ

クリーンブース SS-CBシリーズ

    クリーンパーテーション 後吸込型 ACP-897AH

    クリーンパーテーション 後吸込型 ACP-897AH

      クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

      クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

        ポータブルエアシャワー 単相100V

        ポータブルエアシャワー 単相100V

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

            GS 有害粉塵対応エアーシャワー

            GS 有害粉塵対応エアーシャワー

              メーカー ケニス 三商 三商 コトヒラ工業 サンプラテック GS(ジーエス環境システム)
              通常価格 284,845円 260,000円 260,000円 369,045円 178,307円 2,181,967円
              通常出荷日 14日目   19日目   19日目   4日目   19日目   19日目  
              商品タイプ クリーンブース - - 除塵装置 クリーンブース -
              高さ(mm) 2000 - - 1500 - -
              グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - - -
              材質 31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装(フレーム)/帯電防止PVC(厚さ:0.2mm)(カーテン) - - - - -
              電源詳細 AC100V(50/60Hz) - - - - -

              クリーンブース SS-CBシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-333-0361
              3-333-0362
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口
              (mm)
              奥行
              (mm)
              フィルタ 風量
              (m3/min)
              重量
              (kg)

              333,092円

              ( 366,401円 )
              1個 -

              14日目

              18001200MAC-ⅡA-50約5.0(50/60Hz)50

              381,340円

              ( 419,474円 )
              1個 -

              14日目

              20001800MAC-ⅡA-100約10.0(50/60Hz)59

              クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました