(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ

卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
518,350円
税込単価
570,185円

【特長】・フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です ・作業面は手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上型クリーンベンチ
  • 材質:
    鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 殺菌灯:
    15W(LED)
  • 清浄度:
    ISOクラス5(クラス100)
  • 集塵効率:
    0.3μmにて99.99%以上
  • 付属品:
    LED 15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
  • 備考:
    フィルタ HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)

(i)ご注意

  • ガスバーナーのガスの種類をご連絡下さい。

型番

3-333-0300 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ卓上型クリーンベンチ外寸法(mm)750×550×825(1075)
ワークエリア寸法(mm)610×510×555品番KVM-757
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)風量(m3/min)5.0
風速(m/s)0.34電源AC100V 50/60Hz
殺菌灯15W(LED)清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率0.3μmにて99.99%以上付属品LED 15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
備考フィルタ HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)重量(kg)約50

型番リスト

型番
外寸法(mm)
ワークエリア寸法(mm)
品番
風量(m3/min)
風速(m/s)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0300

750×550×825(1075)
610×510×555
KVM-757
5.0
0.34
約50

1個

518,350( 570,185円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です
・作業面は手入れのしやすいステンレス製です
・コンパクトな省スペース設計

(i)ご注意

  • ガスバーナーのガスの種類をご連絡下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズの型番3-333-0300のページです。
型番3-333-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ

卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズ

    クリーンユニット

    クリーンユニット

      標準クリーンベンチ

      標準クリーンベンチ

        メーカー ケニス サンプラテック 日本エアーテック
        通常価格 518,350円 101,520円 1,060,605円
        通常出荷日 18日目   18日目   12日目  
        商品タイプ 卓上型クリーンベンチ - クリーンベンチ
        材質 鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304) - -
        電源 AC100V 50/60Hz - -
        殺菌灯 15W(LED) - -
        清浄度 ISOクラス5(クラス100) - -

        卓上型バイオクリーンベンチ KVMシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト