(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型ドラフトチャンバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型ドラフトチャンバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
378,300円 340,470円
税込単価
416,130円 374,517円

【特長】・蛍光灯が付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 ・背面バッフル...

詳細情報を確認する

型番

3-333-0888 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0888

1個

378,300円

340,470

( 374,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光灯が付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。
・背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。
・前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。
・実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。
・オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
・ステンレス製の卓上ドラフト バッフルプレート付の本格派
【商品仕様】
・外寸 880×550×1225㎜
・重量 90㎏
・内寸 780×475×500㎜(バッフルプレート付)
・材質 ステンレス鋼板SUS304
・ファン 風量/12/12.5m3/min 風速/0.64/0.67m/s ※風量・風速は開口高さ400㎜でダクト接続なしの場合。
・排気管直径 197㎜(ダクトホース別売)
・前面扉 スライド式/ポリカーボネート製
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 20W照明灯

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型ドラフトチャンバーの型番3-333-0888のページです。
型番3-333-0888に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型ドラフトチャンバー

卓上型ドラフトチャンバー

    コンパクトドラフト700 ステンレス製

    コンパクトドラフト700 ステンレス製

      コンパクトドラフト700 PVC製

      コンパクトドラフト700 PVC製

        スウィーパー・ベガ

        スウィーパー・ベガ

          ファンユニット

          ファンユニット

            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン サンプラテック
            通常価格 378,300円 152,628円 124,793円 222,291円 69,008円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   12日目   18日目  

            卓上型ドラフトチャンバーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 3-333-0888の有効内寸を教えてください
            A
            3-333-0888の有効内寸は、W780×D440×H500mmです。D440mmは扉内側からバッフル板までの長さです。また、扉の開口高は400mmとなるのでご注意ください。

            ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました