(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台(H枠)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-791-0088
ステンレス作業台(H枠) ステンレスサギョウダイ(ワク)AH-18060

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,050円
税込単価
69,355円

工場や研究所で使用でき、汚れや熱に強いステンレス製の作業台です。

詳細情報を確認する

型番

3-791-0088 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-791-0088 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-791-0088

1800
600
AH-18060

1個

63,050( 69,355円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や研究所で使用でき、汚れや熱に強いステンレス製の作業台です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台(H枠)の型番3-791-0088のページです。
型番3-791-0088に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台(H枠)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-791-0081
3-791-0082
3-791-0085
3-791-0086
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 品番

39,382円

( 43,320円 )
1個 あり

8日目

750600AH-7560

43,650円

( 48,015円 )
1個 あり

8日目

900600AH-9060

56,357円

( 61,993円 )
1個 あり

8日目

1200750AH-12075

57,230円

( 62,953円 )
1個 あり

8日目

1500600AH-15060

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました