(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-335-0027
実験用作業台(座り・立ち作業兼用) ジッケンヨウサギョウダイ M1575

実験用作業台(座り・立ち作業兼用) 3-335-0027

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,946円
税込単価
65,941円

【特長】・座り作業にも立ち作業にも使える便利な高さの作業台です。・耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    800
  • 詳細タイプ:
    高さ:800mm(座り・立ち作業兼用)
  • 耐荷重:
    350kgf
  • 天板材質:
    メラミン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

3-335-0027 解除

Loading...

3-335-0027 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
メーカー型番
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0027

1500
M1575
33
1台

1個

59,946( 65,941円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り作業にも立ち作業にも使える便利な高さの作業台です。
・耐薬品性に優れたメラミン天板です。
・脚部はアジャスター付で、水平状態を保つことができます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

3-335-0027で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用作業台(座り・立ち作業兼用)の型番3-335-0027のページです。
型番3-335-0027に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

            軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 1202×200×665mm

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                  軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                  軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口1200mm)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

                      軽量作業台 TFAE型

                      軽量作業台 TFAE型

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                            メーカー ケニス 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 50,343円 64,616円 53,619円 59,205円 32,919円 31,760円 31,209円 65,558円 37,492円 20,909円 24,162円 40,798円 31,725円
                            通常出荷日 9日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   2日目   3日目~   3日目   2日目   4日目   4日目   3日目   2日目~  
                            奥行 (mm) 750 1200 1200 - - 200 - 1200 600 450 600 - -
                            高さ (mm) 800 900 740 - 900 665 740 1016 650~950 738 - - 740
                            詳細タイプ 高さ:800mm(座り・立ち作業兼用) - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重 350kgf - - - - - - - - - - - -
                            天板材質 メラミン - - - - - - - - - - - -

                            実験用作業台(座り・立ち作業兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-335-0026
                            3-335-0028
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) メーカー型番 質量
                            (kg)
                            内容量

                            50,343円

                            ( 55,377円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1200M127527-

                            66,542円

                            ( 73,196円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            1800M187537-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました