(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻薬庫 STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻薬庫 STシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,250円 ~ 26,190円  特別価格 
税込価格
26,675円 ~ 28,809円  特別価格 

特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊薬品庫
  • 詳細タイプ:
    麻薬庫
  • 材質:
    スチール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
品番
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
305×214×363
243×178×284
ST
5.1

1個

26,190円

23,625

( 25,988円 )

4日目

255×150×215
193×116×152
ST-S
3.0

1個

24,250円

21,875

( 24,063円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻薬庫 STシリーズ

麻薬庫 STシリーズ

    麻薬庫 ST-T

    麻薬庫 ST-T

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

        薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

          ウッドストッカー(木製薬品庫) W用ベース

          ウッドストッカー(木製薬品庫) W用ベース

            ステンレス薬品保管庫

            ステンレス薬品保管庫

              麻薬金庫 ST型

              麻薬金庫 ST型

                薬品保管庫

                薬品保管庫

                  ステンレス薬品保管庫 S-690 引出しタイプ

                  ステンレス薬品保管庫 S-690 引出しタイプ

                    スリム薬品保管庫(平棚片扉)

                    スリム薬品保管庫(平棚片扉)

                      ステンレス保管庫 ステンレス引戸

                      ステンレス保管庫 ステンレス引戸

                        麻薬金庫 ST型 小/大

                        麻薬金庫 ST型 小/大

                          プラスチックキャビネット(Guliver)

                          プラスチックキャビネット(Guliver)

                            メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン サカエ 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 24,250円 27,160円 103,338円 76,133円 8,888円 134,437円 22,500円 77,091円 139,484円 90,299円 109,368円 22,552円 28,608円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   6日目   15日目  
                            商品タイプ 特殊薬品庫 - - ステンレス製薬品庫 その他 ステンレス製薬品庫 特殊薬品庫 スチール製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 ステンレス製薬品庫 スチール製薬品庫 その他
                            詳細タイプ 麻薬庫 - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            麻薬庫 STシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました