(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品庫(両開き扉) SS-09H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品庫(両開き扉) SS-09H

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223,197円
税込単価
245,517円

【特長】・耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として...

詳細情報を確認する

型番

3-335-0212 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-335-0212

1個

223,197( 245,517円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
・扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
・スタイリッシュなステンレス薬品庫
【商品仕様】
・材質 ステンレスSUS304
・構造 両開き戸 専用鍵
・大きさ/外寸 900×500×900㎜
・大きさ/内寸 865×476×842㎜
・重量 47㎏
・付属 棚板×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品庫(両開き扉) SS-09Hの型番3-335-0212のページです。
型番3-335-0212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品庫(両開き扉) SS-09H

薬品庫(両開き扉) SS-09H

    薬品庫(両開き扉) SS-18H

    薬品庫(両開き扉) SS-18H

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

      超薄型薬品庫(木製薬品庫)

        セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

        セフティキャビネット スタンダード/庫内エポキシコーティング

          ステンレス保管庫 ステンレス引戸

          ステンレス保管庫 ステンレス引戸

            薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

            薬品保管ユニット UT-Lab. ステンレス製

              ステンレス収納庫 900×500×900mm・900×500×1800mm

              ステンレス収納庫 900×500×900mm・900×500×1800mm

                ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

                ステンレス薬品保管庫 オプション セキュリティボックス

                  農薬保管庫

                  農薬保管庫

                    耐薬キャビネット(JoLLy)

                    耐薬キャビネット(JoLLy)

                      薬品庫 NG2(上・下段セット)

                      薬品庫 NG2(上・下段セット)

                        スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)

                        スチール薬品庫 BL2A(上・下段セット 網入ガラス)

                          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サカエ ケニス アズワン ケニス ケニス
                          通常価格 223,197円 398,573円 103,338円 70円 109,368円 76,133円 3,140円 55,697円 45,590円 14,600円 179,450円 195,940円
                          通常出荷日 6日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   10日目~   10日目   4日目   1日目~   4日目   14日目  

                          薬品庫(両開き扉) SS-09Hのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました