(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐寒用手袋 TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-348-0706
耐寒用手袋 TS タイカンヨウテブクロ TS MAMWP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,860円
税込単価
39,446円

【特長】・保温性に優れており、ドライアイスや液体窒素・アルゴン・ヘリウム・ネオ...

詳細情報を確認する

  • 耐熱温度(℃):
    -160~148
  • 材質:
    ナイロン系の化繊

型番

3-348-0706 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-348-0706 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0706

M
37

1個

35,860( 39,446円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温性に優れており、ドライアイスや液体窒素・アルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中に飛び跳ねから手や腕を守ります
・防水性に優れていますので、水がかかっても液がしみ込むことがありません(場合によって多少縮むことがあります)
・液体窒素を扱う作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐寒用手袋 TSの型番3-348-0706のページです。
型番3-348-0706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐寒用手袋 TS

耐寒用手袋 TS

    クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

    クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

      クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL

      クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL

        クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL

        クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL

          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

          低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

            クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

            クライオグローブ(R) 生活防水 TSシリーズ

              低温防水手袋

              低温防水手袋

                低温手袋 セミロングタイプ

                低温手袋 セミロングタイプ

                  クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                  クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

                    TS-EBLWP完全防水エルボL

                    TS-EBLWP完全防水エルボL

                      クライオグローブ(R) 生活防水エルボー M

                      クライオグローブ(R) 生活防水エルボー M

                        クライオグローブ 完全防水リスト XL

                        クライオグローブ 完全防水リスト XL

                          メーカー ケニス アイシス アイシス アイシス アズワン アズワン アズワン アイシス アズワン アイシス アイシス 東京硝子器械
                          通常価格 35,860円 41,958円 50,721円 39,329円 33,092円 41,958円 18,338円 33,092円 39,329円 53,505円 41,958円 41,000円
                          通常出荷日 6日目   19日目   1日目   8日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   12日目   6日目  
                          耐熱温度(℃) -160~148 - - - - - - - - - - -
                          材質 ナイロン系の化繊 - - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-348-0705
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 全長
                          (cm)

                          35,860円

                          ( 39,446円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          L39

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました