(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グーデン 耐熱手袋 EGG-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グーデン 耐熱手袋 EGG-32

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ・接炎しても延焼せず、...

詳細情報を確認する

型番

3-163-0253 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0253

3個

1,800( 1,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
・接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
【商品仕様】
・タイプ:5本指
・全長:24㎝
・材質:テクノーラ50%、耐炎繊維50%
・耐熱温度:200℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グーデン 耐熱手袋 EGG-32の型番3-163-0253のページです。
型番3-163-0253に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グーデン 耐熱手袋 EGG-32

グーデン 耐熱手袋 EGG-32

    グーデン 耐熱手袋 EGG-33

    グーデン 耐熱手袋 EGG-33

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

      グーデン 耐熱手袋 EGF-38

        ゼテックス 耐熱手袋

        ゼテックス 耐熱手袋

          東京硝子 耐熱手袋

          東京硝子 耐熱手袋

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

            テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              アラミド耐熱手袋

              アラミド耐熱手袋

                耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                  耐熱手袋 KW-100-70

                  耐熱手袋 KW-100-70

                    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                    遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)

                      耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                      耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                        耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ

                        耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ

                          テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

                          テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン コクゴ トラスコ中山 マックス(手袋) アズワン ケニス
                            通常価格 1,800円 4,751円 6,000円 20,749円 20,800円 14,500円 1,820円 3,008円 53,000円 14,322円 15,117円 12,800円 10,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   6日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  

                            グーデン 耐熱手袋 EGG-32のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            ヒーターの交換作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/06
                            耐熱手袋の中では薄い部類に入るので、作業性が良いです。
                            ただし、長時間使用すると熱が伝わり熱くなります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱されたものを扱う作業者の手の保護具
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/10
                            熱されたものを、挟む道具を使って移動するときに使用する保護具。耐熱手袋にしては薄めのものを探しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました