(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グーデン 耐熱手袋 EGF-38

グーデン 耐熱手袋 EGF-38 (レビュー)

通常価格(税別)
6,000円
税込価格
6,600円
通常出荷日
4日目
【特長】
・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
・接炎しても延焼せず溶融して肌に付着することもなく着用者を火傷事故から守ります。
・難燃効果だけでなく、高い遮熱性も示します。
【商品仕様】
・耐熱温度 500℃ (生地の耐熱温度)
・材質 表層:テクノーラ50% 耐炎繊維50% 織物 裏層:綿
・タイプ 5本指
・全長 27㎝

グーデン 耐熱手袋 EGF-38のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    高温作業用
    評価 4.0満足度:4.02021/07/14
    耐熱性は抜群で300℃ぐらいなら全く熱く感じなかった。サイズは大きめ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グーデン 耐熱手袋 EGF-38

グーデン 耐熱手袋 EGF-38

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

      グーデン 耐熱手袋 EGG-33

      グーデン 耐熱手袋 EGG-33

        テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

        テクノーラ 耐熱手袋 EGT-1

          TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

          TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

              テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

              テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

                耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                  アラミド耐熱手袋

                  アラミド耐熱手袋

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                      ゼテックス 耐熱手袋

                      ゼテックス 耐熱手袋

                        5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

                        5本指耐熱手袋 EGF-36・EGF-36L

                          コクゴ ゼテックス手袋

                          コクゴ ゼテックス手袋

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス トラスコ中山 アズワン 三商 マックス(手袋) アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 コクゴ
                            通常価格 6,000円 1,800円 4,751円 10,000円 21,910円 3,008円 2,011円 15,117円 1,820円 14,500円 20,749円 13,180円 11,475円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   19日目   6日目   10日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。