(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレスグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-348-0661
ブレスグリップ ブレスグリップ No.380-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円

【特長】・独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-348-0661 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-348-0661 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0661

L
25
4901792010313

5個

573( 630円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました
・指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています
・手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレスグリップの型番3-348-0661のページです。
型番3-348-0661に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレスグリップ

ブレスグリップ

    ブレスグリップtype-R No.380R

    ブレスグリップtype-R No.380R

      380ブレスグリップ

      380ブレスグリップ

        グリップカーボン 318

        グリップカーボン 318

          COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

          COVERWORK ウレタン背抜き手袋 くろピタッ ハード FS-1217-1P

            作業用手袋 マッスル

            作業用手袋 マッスル

              1650 ケミソフト超グリ

              1650 ケミソフト超グリ

                1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                  テクノトップ ブラック

                  テクノトップ ブラック

                    エアーフォーミー AF-001

                    エアーフォーミー AF-001

                      組立グリップクラスター 0404-23

                      組立グリップクラスター 0404-23

                        メーカー ケニス ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ミドリ安全 三重化学工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 ホーケン ショーワグローブ
                        通常価格 573円 422円 35,760円 402円 357円 297円 477円 838円 384円 338円 429円
                        通常出荷日 4日目   1日目   7日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                        商品タイプ ポリウレタン ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム - 天然ゴム すべり止め すべり止め - ニトリルゴム ニトリルゴム
                        材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル - - - - - - - - - -

                        ブレスグリップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        3-348-0662
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 全長
                        (cm)
                        JANコード

                        573円

                        ( 630円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M234901792010306

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました