(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パームフィット手袋 B0500-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パームフィット手袋 B0500-M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    M
  • 全長(cm):
    22
  • 仕様:
    左右別
  • 材質(樹脂部):
    ポリウレタン
  • 材質(繊維部):
    ナイロン/ポリエステル/その他
  • JANコード:
    4901792960328
  • 内容量:
    10双(1双毎袋入)

型番

3-348-0952 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0952

10双(1双毎袋入)

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・長繊維を採用している低発塵手袋です。
【商品仕様】
・サイズ M(22㎝)
・入数 10双 (1双毎袋入)
・タイプ 左右別
・材質 繊維部/ナイロン 樹脂部/ポリウレタン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パームフィット手袋 B0500-Mの型番3-348-0952のページです。
型番3-348-0952に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パームフィット手袋 B0500-M

パームフィット手袋 B0500-M

    ユニプール 6630/6631

    ユニプール 6630/6631

      ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

      ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

        丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

          東和コーポ ウレタン背抜き手袋

          東和コーポ ウレタン背抜き手袋

            作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

            作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                UVEX フィノミック フォーム

                UVEX フィノミック フォーム

                  ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

                  ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング 523

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                      川西 ポリウレタン背抜き手袋 Mサイズ (10双入)

                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                        川西 ポリウレタン背抜き手袋 Sサイズ (10双入)

                          メーカー ケニス UVEX おたふく手袋 丸和ケミカル 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 東和コーポレーション(ビニスター) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) アズワン 川西工業 川西工業
                          通常価格 3,700円 285円 197円 227円 253円 1,808円 442円 724円 612円 136円 2,029円 2,041円
                          通常出荷日 11日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          使用用途 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                          商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン
                          仕様 手の平コート - 背抜き ボツ 背抜き 背抜き - 背抜き 手の平コート 背抜き 背抜き 背抜き
                          サイズ M - - M - - - - - - M S
                          全長(cm) 22 - - - - - - - - - - -

                          パームフィット手袋 B0500-Mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました