(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トップフィット手袋 B0601-S・M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トップフィット手袋 B0601-S・M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,365円
税込単価
3,702円

【特長】・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0949 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0949

S
19
4901792960014
10双(1双毎袋入)

1パック

10個入り

3,365( 3,702円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・長繊維を採用している低発塵手袋です。
【商品仕様】
・タイプ 左右両用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップフィット手袋 B0601-S・Mの型番3-348-0949のページです。
型番3-348-0949に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップフィット手袋 B0601-S・M

トップフィット手袋 B0601-S・M

    トップフィット手袋

    トップフィット手袋

      パームフィット手袋 B0500-M

      パームフィット手袋 B0500-M

        380ブレスグリップ

        380ブレスグリップ

          ブレスグリップ

          ブレスグリップ

            マイクロファイバー手袋

            マイクロファイバー手袋

              ピッタリ手袋 2989-18G

              ピッタリ手袋 2989-18G

                ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                  ケミスターフィンガー

                  ケミスターフィンガー

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

                      天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                      天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                        メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン 勝星産業 ケニス 川西工業 アズワン
                        通常価格 3,365円 277円 3,700円 35,760円 573円 429円 2,419円 364円 1,583円 1,915円 136円
                        通常出荷日 4日目   4日目~   11日目   7日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目  
                        使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン すべり止め
                        仕様 指先コート 指先コート 手の平コート 背抜き - - 背抜き 背抜き 指先コート 背抜き 背抜き
                        仕様 左右両用 左右両用 左右別 - - - - - 左右両用/樹脂コート:手のひらすべり止め加工 - -
                        材質(樹脂部) ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - - - ポリウレタン - -

                        トップフィット手袋 B0601-S・Mのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました