(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターフィンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターフィンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,583円
税込単価
1,741円

【特長】・「超高強度ポリエチレン糸」を使用した耐切創手袋で、低発塵性にも優れて...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • サイズ:
    M
  • 全長(cm):
    19
  • 仕様:
    左右両用/樹脂コート:手のひらすべり止め加工
  • 材質(樹脂部):
    ポリウレタン
  • 材質(繊維部):
    ポリエチレン
  • JANコード:
    4901792053204

型番

3-348-0660 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0660

3個

1,583( 1,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「超高強度ポリエチレン糸」を使用した耐切創手袋で、低発塵性にも優れています。
・指先のみにすべり止め加工のあるポリウレタンをコーティングしているので、安価でかつ小さな部品でもしっかりキャッチできます。
・耐水性・耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。
・安価タイプで指先滑り止め加工
【商品仕様】
・全長 19㎝
・タイプ 左右両用
・材質 繊維部/ポリエチレン70% ポリウレタン28% 樹脂部/ポリウレタン
・JANコード:4901792053204

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミスターフィンガーの型番3-348-0660のページです。
型番3-348-0660に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターフィンガー

ケミスターフィンガー

    作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

    作業手袋 エコマーク認定 プランテックスグローブ ウレタン背抜き

      ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

      ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

        フィンガートップ

        フィンガートップ

          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

          川西 ピッタリ倶楽部指先コート Sサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)

              ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

              ニトリル背抜き手袋(13ゲージ)

                天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ)

                  ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

                  ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)

                    ソフトフィンガー

                    ソフトフィンガー

                      丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                      丸和ケミカル シリコンボツ紳士用

                        PUフィット手袋 15ゲージ

                        PUフィット手袋 15ゲージ

                          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                            メーカー ケニス ミドリ安全 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 アズワン アズワン アンセル アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ミスミ 川西工業
                            通常価格 1,583円 1,808円 197円 372円 2,665円 2,496円 140円 136円 232円 385円 240円 2,400円 220円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 耐切創 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - - すべり止め すべり止め ポリウレタン
                            仕様 指先コート 背抜き 背抜き 指先コート 指先コート 指先コート 背抜き 背抜き - - ボツ 背抜き 背抜き
                            サイズ M - - - S M - - - - L - -
                            全長(cm) 19 - - - - - - - - - - - -

                            ケミスターフィンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました