(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検査用フィット手袋 B0610-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

検査用フィット手袋 B0610-M【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

【特長】・編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編手袋です。 ・長繊維を採...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • サイズ:
    M
  • ゲージ:
    13
  • 全長(cm):
    18
  • 材質:
    ナイロン、ポリエステル、その他
  • 仕様:
    左右両用

型番

3-163-0195 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0195

1パック

10個入り

2,150( 2,365円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編み目が細かく縫い合わせのない、シームレス編手袋です。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えた低発塵手袋です。
・洗濯により繰り返し使用可能です。
・手によくフィットするインナー手袋
【商品仕様】
・サイズ M(18㎝)
・入数 10双(袋入)
・タイプ 左右両用
・材質 ナイロン・ポリエステル・その他
・JANコード:4901792960021

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査用フィット手袋 B0610-Mの型番3-163-0195のページです。
型番3-163-0195に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検査用フィット手袋 B0610-M

検査用フィット手袋 B0610-M

    検査用フィット手袋 B0610-L

    検査用フィット手袋 B0610-L

      フィット手袋(10双入) ノンコート

      フィット手袋(10双入) ノンコート

        インナー編手袋(10双入)

        インナー編手袋(10双入)

          ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

          ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

            フィット手袋 左右兼用 ノンコート

            フィット手袋 左右兼用 ノンコート

              手袋 67033

              手袋 67033

                業務用下ばき手袋(20枚入)

                業務用下ばき手袋(20枚入)

                  綿布手袋

                  綿布手袋

                    礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                    礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                      スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

                      スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

                        品質管理用手袋(12双入)

                        品質管理用手袋(12双入)

                          スムス手袋 マチ付(12双入)

                          スムス手袋 マチ付(12双入)

                            メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ショーワグローブ アイトス ダンロップ トラスコ中山 おたふく手袋 ショーワグローブ ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 2,150円 2,150円 1,516円 1,709円 18,200円 2,180円 845円 2,186円 470円 544円 317円 1,975円 4,647円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ ノンコート インナータイプ その他 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート スムス スムス ノンコート
                            サイズ M L - - - - フリー フリー フリー - フリー - -
                            ゲージ 13 13 - 13 - - - - - - - - -
                            全長(cm) 18 19 - - - - - - - - - - -

                            検査用フィット手袋 B0610-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました