(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック(パウダーフリー) L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック(パウダーフリー) L【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,244円
税込単価
3,568円

【特長】・ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。 ・巻き上げた状態になっ...

詳細情報を確認する

型番

3-163-0212 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0212

1パック

1,000個入り

3,244( 3,568円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。
・巻き上げた状態になっていますので、はめやすくなっています。
【商品仕様】
・サイズ L
・入数 1000本/袋
・材質 天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック(パウダーフリー) Lの型番3-163-0212のページです。
型番3-163-0212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック(パウダーフリー) L

指サック(パウダーフリー) L

    指サック(パウダーフリー) M

    指サック(パウダーフリー) M

      指サック(パウダーフリー) S

      指サック(パウダーフリー) S

        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

        指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

          パール薄指サック 特大

          パール薄指サック 特大

            指サック PE

            指サック PE

              作業用指サック

              作業用指サック

                やわピタ指サック 100本箱入り

                やわピタ指サック 100本箱入り

                  タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

                  タフブラウン(R)指サック 20本×10箱

                    指サック・スポア

                    指サック・スポア

                      指サック アメ色 S・M・L

                      指サック アメ色 S・M・L

                        耐油指サック 20本入 スタンダード

                        耐油指サック 20本入 スタンダード

                          メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン 船堀ゴム 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン プラス アズワン
                          通常価格 3,244円 3,130円 3,538円 2,850円 3,159円 2,360円 3,358円 7,600円 13,100円 3,101円 204円 1,600円
                          通常出荷日 4日目   6日目   6日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  

                          指サック(パウダーフリー) Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました