(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス エフテロングローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケニス エフテロングローブ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,345円 ~ 22,193円  特別価格 
税込価格
5,880円 ~ 24,412円  特別価格 

【特長】・強酸・強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度まで広範囲の化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • すべり止めは付いていません。(3-348-0653、3-155-0103)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(cm)
仕様
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ニトリルゴム
80
グローブボックス用
0.4

1個

22,193円

21,163

( 23,279円 )

6日目

すべり止め
58
標準長型
0.5

1個

10,900( 11,990円 )

6日目

すべり止め
36
標準タイプ(薄手)
0.5

1個

5,614( 6,175円 )

6日目

すべり止め
36
クリーンタイプ
0.45

1個

5,614( 6,175円 )

4日目

ニトリルゴム
38
ソフトタイプ
0.3

1個

5,880( 6,468円 )

6日目

すべり止め
36
標準タイプ(厚手)
0.6

1個

5,345( 5,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強酸・強アルカリに驚異的な強さをもち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使用できる特殊合成ゴム製の耐薬品手袋です
・〔適用例〕硝酸(20%)+フッ酸(4%)、フッ酸(46%)、王水、硫酸(95%)、硝酸(60%)、塩酸(35%)、水酸化ナトリウム(50%)、水酸化カリウム、酢酸など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • すべり止めは付いていません。(3-348-0653、3-155-0103)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス エフテロングローブ

ケニス エフテロングローブ

    ネオプレン手袋 NP-M

    ネオプレン手袋 NP-M

      ネオプレン手袋 NP-L

      ネオプレン手袋 NP-L

        耐油性厚手手袋 170

        耐油性厚手手袋 170

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

          耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

            耐油薄手手袋 No.160

            耐油薄手手袋 No.160

              ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

              ハナキ工業用ゴム手袋 曲がり指型 滑り止めなし

                ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                  一般化学薬品用手袋 GL-11

                  一般化学薬品用手袋 GL-11

                    化学防護手袋 GLシリーズ

                    化学防護手袋 GLシリーズ

                      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                      耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                        耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                        耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                          耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ コクゴ コクゴ 重松製作所 アズワン ミドリ安全 ダンロップ ミドリ安全
                            通常価格 5,345円 2,374円 2,400円 451円 608円 177円 2,150円 2,150円 3,075円 2,730円 3,363円 386円 4,007円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   6日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            仕様 ロング ロング ロング - ロング - ロング ロング - - - - ロング
                            材質 表:ハイパロン、裏:NBR(ニトリルゴム) ネオプレンゴム ネオプレンゴム - - - - - - - - - -

                            ケニス エフテロングローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました