(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオプレン手袋 NP-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオプレン手袋 NP-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・耐溶剤性に優れた特性を持ったネオプレンゴム製の手袋です。 ・油や硝酸...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 全長(cm):
    33
  • 材質:
    ネオプレンゴム
  • 厚さ(mm):
    0.46

型番

3-348-0635 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0635

1個

2,400( 2,640円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性に優れた特性を持ったネオプレンゴム製の手袋です。
・油や硝酸・硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンなど各種溶剤の取り扱いに最適です。
【商品仕様】
・サイズ L
・全長 33㎝(厚さ:0.46㎜)
・材質 ネオプレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオプレン手袋 NP-Lの型番3-348-0635のページです。
型番3-348-0635に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオプレン手袋 NP-L

ネオプレン手袋 NP-L

    ネオプレン手袋 NP-M

    ネオプレン手袋 NP-M

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

      耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

        耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐薬手袋 ビューティーあつ手

              耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

              耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                化学防護手袋 GLシリーズ

                化学防護手袋 GLシリーズ

                  649 ビニスターW耐油&制電

                  649 ビニスターW耐油&制電

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                      耐油薄手手袋 No.160

                      耐油薄手手袋 No.160

                        ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                        ハナキ工業用ゴム手袋 平指型 滑り止めなし

                          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                          耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                            メーカー ケニス ケニス アズワン ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 2,400円 2,374円 608円 3,363円 848円 384円 4,007円 2,730円 745円 386円 177円 2,150円 1,519円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ その他 その他 すべり止め ポリウレタン ニトリルゴム 天然ゴム すべり止め - 塩化ビニール 天然ゴム 塩化ビニール 天然ゴム -
                            仕様 ロング ロング ロング - ロング ロング ロング - ロング - - ロング ロング
                            サイズ L M - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 33 33 - - - - - - - - - - -

                            ネオプレン手袋 NP-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました