(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付厚手手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-328-0790
腕カバー付厚手手袋 ウデカバーツキアツデテブクロ M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニル製裏毛付き厚手タイプで...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂部/PVC(塩化ビニル)繊維部/レーヨン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-328-0790 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-328-0790 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
全長(cm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0790

ピンク
-
60
4901792129206

5個

1,750( 1,925円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩口までの腕カバーで腕全体を保護する塩化ビニル製裏毛付き厚手タイプです
・柔らか仕上げですが、傷つきやすい指先は二重被膜を施し強化しています
・ずり落ち防止のゴムバンド付です
・腕カバー付のビニル手袋

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付厚手手袋の型番3-328-0790のページです。
型番3-328-0790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付厚手手袋

腕カバー付厚手手袋

    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201

      ショーワグローブ 腕カバー 935

      ショーワグローブ 腕カバー 935

        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

        ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

          フッ素コート腕カバー

          フッ素コート腕カバー

            ディスポ腕カバー 透明

            ディスポ腕カバー 透明

              ディスポ腕カバー ブルー

              ディスポ腕カバー ブルー

                【防水】腕カバー

                【防水】腕カバー

                  ビニールカラー腕カバー

                  ビニールカラー腕カバー

                    綿腕カバー(ジャージ付)

                    綿腕カバー(ジャージ付)

                      綿帆布製手首カバー

                      綿帆布製手首カバー

                        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

                        No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋

                          腕カバー 1双入

                          腕カバー 1双入

                            メーカー ケニス コクゴ ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ 川西工業 川西工業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,750円 179円 2,270円 278円 4,921円 8,166円 950円 4,125円 4,277円 2,360円 1,651円 85,670円 336円
                            通常出荷日 4日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   7日目   1日目  
                            材質 樹脂部/PVC(塩化ビニル)繊維部/レーヨン - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付厚手手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-328-0791
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 全長
                            (cm)
                            JANコード

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            他色654901792014335

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました