(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリグローブ L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリグローブ L【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
395円
税込単価
435円

【特長】・コストパフォーマンスに優れたポリエチレン手袋です。 ・エンボス加工で...

詳細情報を確認する

型番

3-358-0150 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-358-0150

1パック

100個入り

395( 435円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れたポリエチレン手袋です。
・エンボス加工ですので作業性が向上します。
【商品仕様】
・サイズ L
・入数 100枚(袋入)
・規格 食品衛生法適合
・タイプ 外エンボス加工 左右両用
・全長 28㎝
・材質 ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリグローブ Lの型番3-358-0150のページです。
型番3-358-0150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリグローブ L

ポリグローブ L

    ポリグローブ S

    ポリグローブ S

      ポリグローブ M

      ポリグローブ M

        ポリエチロング手袋

        ポリエチロング手袋

          エコハンド S

          エコハンド S

            ポリエチレンロング手袋

            ポリエチレンロング手袋

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 395円 395円 395円 2,177円 1,384円 1,089円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

              ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました