(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
791円
税込単価
870円

【特長】・手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。【商品仕様】・サイ...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0629 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0629

1パック

200個入り

791( 870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋の入り口に段差があり、スムーズに装着できます。
【商品仕様】
・サイズ M
・入数 200枚(箱入)
・規格 食品衛生法適合
・タイプ 型押しエンボス 左右両用
・全長 28㎝
・厚さ 0.03㎜
・材質 ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AMの型番3-348-0629のページです。
型番3-348-0629に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL

    ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AL

      ポリグローブ M

      ポリグローブ M

        サクラメン 手袋

        サクラメン 手袋

          ポリグローブ L

          ポリグローブ L

            ポリエチロング手袋

            ポリエチロング手袋

              ポリエチロング手袋 650mm 50枚

              ポリエチロング手袋 650mm 50枚

                エコハンド S

                エコハンド S

                  ポリエチレンロング手袋

                  ポリエチレンロング手袋

                    エコハンド M

                    エコハンド M

                      ポリグローブ S

                      ポリグローブ S

                        メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 791円 791円 395円 1,001円 395円 2,177円 2,700円 1,384円 1,089円 1,384円 395円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                        ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AMのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました