(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易マスク X-631(活性炭入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易マスク X-631(活性炭入)【20個入り】

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・耳掛タイプのため装着が簡単。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※防じんマスクではありません。チリや埃を防ぐ簡易マスクです。

型番

3-786-0036 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-786-0036

1パック

20個入り

4,000( 4,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳掛タイプのため装着が簡単。軽く、肌ざわりがソフトで快適な装着感です。
・日本人の顔に合わせたサイズで視野を妨げず、作業性に優れています。
【商品仕様】
・入数 20枚
・材質 PP、PE
・JANコード:4976118302113

(i)ご注意

  • ●※防じんマスクではありません。チリや埃を防ぐ簡易マスクです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易マスク X-631(活性炭入)の型番3-786-0036のページです。
型番3-786-0036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易マスク X-631(活性炭入)

簡易マスク X-631(活性炭入)

    簡易マスク X-301

    簡易マスク X-301

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

      一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

        ソフトーク超立体マスク 100枚入

        ソフトーク超立体マスク 100枚入

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

          ストレッチマスク 耳掛けタイプ

            スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

            スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

              メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 三商 クラレクラフレックス エスコ
              通常価格 4,000円 2,000円 4,040円 1,789円 2,287円 1,340円
              通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能

              簡易マスク X-631(活性炭入)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました