(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク ハイラック355(排気弁付)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,058円
税込単価
4,464円

【特長】・フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。 ・面体内側を...

詳細情報を確認する

型番

3-786-0041 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-786-0041

1パック

10個入り

4,058( 4,464円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーフィットリップが、ぴったりフィットを実現します。
・面体内側を保形ネットで補強した、形状復元構造です。
【商品仕様】
・区分 DS2
・国家検定合格 第TM340号
・入数 10枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク ハイラック355(排気弁付)の型番3-786-0041のページです。
型番3-786-0041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

防じんマスク ハイラック355(排気弁付)

    防じんマスク ハイラック350型

    防じんマスク ハイラック350型

      防臭マスク マスキーMD 10枚入

      防臭マスク マスキーMD 10枚入

        バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

          3M 防じんマスク No.9926-DS2

          3M 防じんマスク No.9926-DS2

            使い捨て式防じんマスク"9926"

            使い捨て式防じんマスク"9926"

              メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 バイリーンクリエイト ケニス スリーエムジャパン
              通常価格 4,058円 3,839円 7,721円 2,880円 4,950円 6,876円
              通常出荷日 4日目   7日目   7日目   3日目~   34日目   1日目  

              防じんマスク ハイラック355(排気弁付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました