(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 防じんマスク No.8210J-DS2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M 防じんマスク No.8210J-DS2【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,773円
税込単価
7,450円

【特長】・4層構造フィルタを使用したスタンダードタイプです。【商品仕様】・入数...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0035 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0035

1パック

20個入り

6,773( 7,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4層構造フィルタを使用したスタンダードタイプです。
【商品仕様】
・入数 20枚
・国家検定合格品 区分DS2
・国家検定合格 第TM369号
・タイプ スタンダード
・捕集効率(平均実測値) 95%以上(98.7%)
・吸気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
・排気抵抗(平均実測値) 50Pa以下(30Pa)
・使用限度時間 13時間
・JANコード:4987580120600

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 防じんマスク No.8210J-DS2の型番3-348-0035のページです。
型番3-348-0035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 防じんマスク No.8210J-DS2

3M 防じんマスク No.8210J-DS2

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

    使い捨て式防じんマスク"8210J"

      使い捨て式防じんマスク"8812J"

      使い捨て式防じんマスク"8812J"

        バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

          防じんマスク 10枚1ケース

          防じんマスク 10枚1ケース

            バイリーンマスク X-301

            バイリーンマスク X-301

              バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

              バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

                使い捨て式防じんマスク"8822E"

                使い捨て式防じんマスク"8822E"

                  防じんマスク ハイラック350型

                  防じんマスク ハイラック350型

                    N95マスク No.1795

                    N95マスク No.1795

                      メーカー ケニス スリーエムジャパン スリーエムジャパン バイリーンクリエイト ユニット バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン 東京硝子器械 トーヨーセフティー
                      通常価格 6,773円 5,792円 3,429円 2,880円 7,352円 1,566円 2,577円 3,691円 3,839円 1,591円
                      通常出荷日 4日目   1日目   1日目   3日目~   6日目   4日目   5日目   1日目   7日目   9日目  

                      3M 防じんマスク No.8210J-DS2のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました