(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ

型番:3-786-0011
ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ【500個入り】 ヘパリーゼマスク H-2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,962円 34,000円
税込単価
47,258円 37,400円

【特長】・捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)・クリーンルーム用に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク
  • 色:
    ホワイト
  • 構造:
    3層
  • 材質:
    不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも)
  • 捕集効率:
    捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)
  • サイズ(mm):
    90×170
  • 内容量:
    50枚/箱(1枚ずつ個別包装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-786-0011 解除

Loading...

カタログを表示

3-786-0011の仕様・寸法情報

商品タイプマスクホワイト
構造3層材質不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも)
捕集効率捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm)サイズ(mm)90×170
仕様かぶり/3段プリーツJANコード4970512540669
内容量50枚/箱(1枚ずつ個別包装) - -

型番リスト

型番
仕様
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-786-0011

かぶり/3段プリーツ
4970512540669
50枚/箱(1枚ずつ個別包装)

1パック

500個入り

42,962円

34,000

( 37,400円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)
・クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されています
・リントの発生が少ない長繊維を使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズの型番3-786-0011のページです。
型番3-786-0011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ

ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズ

    ヘパリーゼマスク Hシリーズ

    ヘパリーゼマスク Hシリーズ

      悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)

      悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)

        悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

        悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

          無塵マスク

          無塵マスク

            アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

            アズピュア CRフェイスマスク(頭掛けタイプ)

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 35,144円 3,600円 29,303円 7,721円 8,155円 79,800円
              通常出荷日 6日目   4日目   11日目   4日目   7日目   1日目  
              商品タイプ マスク マスク - - マスク マスク
              ホワイト ホワイト - - - ホワイト
              構造 3層 3層 - - - -
              材質 不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも) 不織布(コットン ベンリーゼ)/樹脂製(ノーズブリッジ)平ゴム(耳掛ひも) - - - -
              捕集効率 捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm) 捕集効率 97.7%(試験粒子平均3μm) - - - -

              ヘパリーゼマスク(ホワイト) Hシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-334-0851
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様 JANコード 内容量

              35,144円

              ( 38,658円 )

              500個入り

              1パック あり

              6日目

              耳掛/3段プリーツ4970512540652-
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様 JANコード 内容量

              クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト