(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・耐油性、クッション性に優れており、裏布は吸汗性が高いメリヤス材を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    26.5
  • 先芯:
    なし
  • カラー詳細:
  • 規格詳細:
    耐滑性区分5適合

型番

3-332-0688 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-332-0688

1個

5,600( 6,160円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、クッション性に優れており、裏布は吸汗性が高いメリヤス材を使用し、爽やかな履き心地です。
【商品仕様】
・サイズ 26.5㎝
・規格 耐滑性区分5適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝の型番3-332-0688のページです。
型番3-332-0688に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

    耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

    耐滑長靴 ハイパーV#4000Z

      AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)

      AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフブーツ)

        静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

        静電作業靴エレパスクリーンブーツ SU561 ホワイト

          耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

          耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

            超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

            超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

              ワークマスター OSM700 白クレープ

              ワークマスター OSM700 白クレープ

                ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

                  耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

                  耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

                    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

                    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

                      ガロア#1

                      ガロア#1

                        メーカー ケニス 日進ゴム アイトス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 福山ゴム工業
                        通常価格 5,600円 4,320円 7,144円 12,325円 5,619円 5,619円 3,663円 4,734円 5,023円 7,951円 4,118円
                        通常出荷日 9日目   1日目   4日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目  
                        商品タイプ 安全靴 作業靴 - - 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
                        規格 その他規格 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                        形状 長靴 長靴 - - 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴
                        耐油性 あり あり - - あり あり なし あり あり あり あり
                        静電気帯電防止機能 なし なし - - なし なし なし なし なし なし なし

                        防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました