(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューポン専用シューズカバー(PE)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューポン専用シューズカバー(PE)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,454円
税込単価
2,699円

【特長】・シューズカバー取付器シューポン専用のポリエチレン製シューズカバーです...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0584 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0584

1パック

100個入り

2,454( 2,699円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・シューズカバー取付器シューポン専用のポリエチレン製シューズカバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューポン専用シューズカバー(PE)の型番3-348-0584のページです。
型番3-348-0584に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューポン専用シューズカバー(PE)

シューポン専用シューズカバー(PE)

    シューポン専用シューズカバー 35270

    シューポン専用シューズカバー 35270

      ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

      ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

        シューズカバー取付器

        シューズカバー取付器

          シューズカバー

          シューズカバー

            シューズカバー取付器 35269

            シューズカバー取付器 35269

              ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

              ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                ディスポ長ぐつカバー

                ディスポ長ぐつカバー

                  ベトナム製靴カバー(ビニール)

                  ベトナム製靴カバー(ビニール)

                    PEシューズカバー

                    PEシューズカバー

                      ビニール製靴カバー

                      ビニール製靴カバー

                        ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

                        ディスポシューズカバー 1箱(50枚)

                          メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ アズワン
                          通常価格 2,454円 2,356円 12,376円 9,701円 4,880円 9,800円 9,300円 10,300円 2,302円 7,400円 196円 8,031円
                          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能

                          シューポン専用シューズカバー(PE)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました