(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズカバー取付器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズカバー取付器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,701円
税込単価
10,671円

【特長】・踏むだけでワンタッチでシューズカバーを装着できるシューズカバー取付器...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0583 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0583

1個

9,701( 10,671円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏むだけでワンタッチでシューズカバーを装着できるシューズカバー取付器です。
・専用シューズカバーは最大40枚までセットできます。
【商品仕様】
・大きさ 420×215×130㎜ 1.35㎏
・材質 本体/PP 専用シューズカバー/PE
・付属 シューズカバー10枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズカバー取付器の型番3-348-0583のページです。
型番3-348-0583に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズカバー取付器

シューズカバー取付器

    シューズカバー取付器 35269

    シューズカバー取付器 35269

      シューポン専用シューズカバー(PE)

      シューポン専用シューズカバー(PE)

        シューポン専用シューズカバー 35270

        シューポン専用シューズカバー 35270

          ビニール製靴カバー

          ビニール製靴カバー

            シューズカバー

            シューズカバー

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

              ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                PEシューズカバー

                PEシューズカバー

                  ベトナム製靴カバー(ビニール)

                  ベトナム製靴カバー(ビニール)

                    R-320 防水シューズカバー ロング

                    R-320 防水シューズカバー ロング

                      部分化学防護服 シューズカバー

                      部分化学防護服 シューズカバー

                        メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン カジメイク アズワン
                        通常価格 9,701円 9,800円 2,454円 2,356円 196円 4,880円 12,376円 7,400円 2,302円 1,122円 2,370円
                        通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  

                        シューズカバー取付器のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました