(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンガード続服 CX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンガード続服 CX【1~24個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,200円 ~ 28,511円  特別価格 
税込価格
1,320円 ~ 31,362円  特別価格 

【特長】・SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体から...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • タイプ詳細:
    フード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリプロピレン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
168~174
90~98
-
1枚

5個

1,200( 1,320円 )

4日目

L
168~174
90~98
4901750682101
24枚(1着/パック)

1パック

24個入り

28,511円

24,479

( 26,927円 )

7日目

LL
174~180
94~102
4901750682200
24枚(1着/パック)

1パック

24個入り

28,511円

24,479

( 26,927円 )

7日目

3L
180~186
96~104
4901750682309
24枚(1着/パック)

1パック

24個入り

28,511円

24,479

( 26,927円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンガード続服 CX

クリーンガード続服 CX

    デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

    デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

      タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M

      タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 1,200円 6,439円 1,830円
        通常出荷日 4日目~   1日目   9日目  
        種類 つなぎタイプ - -
        用途 その他 - -
        商品タイプ フード付きタイプ - -
        タイプ詳細 フード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入) - -
        ホワイト - -

        クリーンガード続服 CXのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました