(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,629円
税込単価
40,292円

【特長】・着脱が楽なマジックテープ止めになっています。【商品仕様】・サイズ M...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0053 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0053

1パック

100個入り

36,629( 40,292円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱が楽なマジックテープ止めになっています。
【商品仕様】
・サイズ M
・着丈 104㎝
・袖丈 47㎝
・入数 100枚
・タイプ 袖口ゴム入 前マジックテープ
・材質 ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚の型番3-348-0053のページです。
型番3-348-0053に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚

ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚

    ディスポ白衣 サイズ LL 入数 100枚

    ディスポ白衣 サイズ LL 入数 100枚

      ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚

      ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚

        三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入

        三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入

          三商 不織布白衣 ジッパータイプ M 10枚入

          三商 不織布白衣 ジッパータイプ M 10枚入

            メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 三商
            通常価格 36,629円 36,629円 36,629円 3,695円 3,959円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   2日目   2日目  

            ディスポ白衣 サイズ M 入数 100枚のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            白衣カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました