(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白衣 N-78シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白衣 N-78シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    白衣
  • 色:
    ホワイト系
  • タイプ:
    女性用、シングルボタン、ポケット付
  • 材質:
    ポリエステル100%

型番

3-163-0426 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩巾(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0426

M
99
99
39
54

1個

8,000( 8,800円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています
・透けにくく、型くずれしにくい最高品質の素材です
・安心の証「SEK赤ラベル」の制菌性も備わっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白衣 N-78シリーズの型番3-163-0426のページです。
型番3-163-0426に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白衣 N-78シリーズ

白衣 N-78シリーズ

    白衣 N-81シリーズ

    白衣 N-81シリーズ

      白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ

      白衣 シングル 女子用 EP-130 Lサイズ

        白衣 タイプ 男性用 サイズ L

        白衣 タイプ 男性用 サイズ L

          白衣 シングル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット

          白衣 シングル サックス 女性用 左胸外、両腰箱ポケット

            メーカー ケニス ケニス 三商 ケニス 東京硝子器械
            通常価格 8,000円 8,200円 9,569円 4,454円 9,459円
            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   6日目~  
            商品タイプ 白衣 白衣 - - 白衣
            ホワイト系 ホワイト系 - - その他
            タイプ 女性用、シングルボタン、ポケット付 男性用、シングルボタン、ポケット付 - - -
            材質 ポリエステル100% ポリエステル100% - - -

            白衣 N-78シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-163-0427
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 着丈
            (cm)
            胸囲
            (cm)
            肩巾
            (cm)
            袖丈
            (cm)

            8,000円

            ( 8,800円 )
            1個 あり

            4日目

            L1041034056

            白衣カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました